Menu Search

Pasador XYZ Xpansion 22.0 12.0 19.0 Acero

Estos pasadores XYZ Xpansion tienen un diseño que permite un posicionamiento preciso y repetibilidad, al tiempo que ofrecen elevadas presiones de sujeción. Mantienen el pasador en su lugar incluso bajo estrés o vibraciones. Son sencillos de instalar a presión en un orificio pretaladrado y se expanden para lograr un ajuste cómodo una vez están en su lugar.
Referencia de Essentra:

20266448

Número de pieza del fabricante:

20266448

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Lamentablemente, la información sobre precios no está disponible. Llame a nuestro equipo de atención al cliente al +34 900 802 600 o envíe un correo electrónico a sales@essentracomponents.es
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
l1 22.0
d1 +0.00|-0.025 12.0
d1 min 10.5
h1 19.0
h2 12.7
h3 6.4
h4 11.1
Peso g 17.2
Material Acero

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros