Estos pasamuros de bola lineal abierta se utilizan en sistemas de movimiento lineal y están diseñados para proporcionar un movimiento suave y preciso a lo largo de un eje lineal, lo que permite un posicionamiento y control del movimiento precisos. Compuestos por una carcasa con una fila de 4-6 circuitos de bola redondos alojados en un receptáculo. Estos pasamuros están en contacto directo con el eje lineal, una varilla cilíndrica por la que se desliza el pasamuros, lo que proporciona una fricción baja y una capacidad de carga elevada.
Se suelen utilizar con un riel de soporte para ejes. Pueden soportar temperaturas de entre -20 ºC y +80 ºC. Ideales para usar en aplicaciones como equipamiento para automóviles, perforadoras y máquinas de impresión.
Material: Acero inoxidable, Acero Código De La Serie: SRL1710, SRL1707
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | l2 | d1 tol. h6 | d2 tol. h6 | l3 | l1 | d3 | w1 | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18,9454 € - 27,0694 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
44.1
|
25.0
|
40.0
|
1.85
|
58.0
|
37.5
|
12.5
|
||
| 23,7796 € - 33,9769 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
52.1
|
30.0
|
47.0
|
1.85
|
68.0
|
44.5
|
12.5
|
||
| 33,8499 € - 48,3631 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
60.6
|
40.0
|
62.0
|
2.15
|
80.0
|
59.0
|
16.8
|
||
| 64,1244 € - 91,6063 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
101.7
|
60.0
|
90.0
|
3.15
|
125.0
|
86.5
|
27.2
|
||
| 45,6022 € - 65,1505 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
77.6
|
50.0
|
75.0
|
2.65
|
100.0
|
72.0
|
21.0
|
||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
44.1
|
25.0
|
40.0
|
1.85
|
58.0
|
37.5
|
12.5
|
|||
| 36,1983 € - 51,7058 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
31.5
|
20.0
|
32.0
|
1.60
|
45.0
|
30.3
|
10.0
|
||
| 20,0772 € - 28,6878 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
22.9
|
12.0
|
22.0
|
1.30
|
32.0
|
21.0
|
7.5
|
||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
24.9
|
16.0
|
26.0
|
1.30
|
36.0
|
24.9
|
10.0
|
|||
| 14,3122 € - 20,4475 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
31.5
|
20.0
|
32.0
|
1.60
|
45.0
|
30.3
|
10.0
|
||
| 8,0605 € - 11,509 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
22.9
|
12.0
|
22.0
|
1.30
|
32.0
|
21.0
|
7.3
|
||
| 12,4081 € - 17,7289 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
24.9
|
16.0
|
26.0
|
1.30
|
36.0
|
24.9
|
10.0
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar