20157357
20157357
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 9 | 27,12 € |
10 - 19 | 24,41 € |
20 - 49 | 23,05 € |
50 - 99 | 21,70 € |
100 + | 18,98 € |
d1 tol. h6 | 12.0 |
---|---|
d2 tol. h6 | 22.0 |
l1 | 32.0 |
d3 | 21.0 |
l2 | 22.9 |
l3 | 1.30 |
w1 | 7.5 |
No. de circuitos de bolas | 3.0 |
Dyn. load C max. N | 510.0 |
Static load C0 max. N | 784.0 |
Peso g | 35.0 |
Material | Acero inoxidable |
Código de material | 8482800090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.