Menu Search

Pasamuros de bola lineal cerrados Superbola

En producción

Los pasamuros de bola lineal cerrados Superbola se utilizan en aplicaciones exigentes y están diseñados para proporcionar un movimiento suave y de alta precisión. Compuestos por una carcasa con una fila de 4-6 circuitos de bola redondos alojados en un receptáculo. Este tipo de pasamuros tiene una capacidad de carga tres veces superior y una vida útil 27 veces más larga que los pasamuros lineales tradicionales. Proporcionan autoalineación, lo que prolonga la vida útil al minimizar la fricción entre el eje y las bolas y permitir ligeros desajustes entre el eje y el rodamiento.

Tiene un diseño cerrado que protege los componentes interiores del pasamuros del polvo, la suciedad y otros contaminantes y está concebido para su uso exclusivo con ejes endurecidos.

Puede soportar temperaturas de entre -20 ºC y +80 ºC y es ideal para aplicaciones como sistemas de automoción, máquinas de envasado de alimentos y procesos de fabricación.

  • Este tipo de pasamuros tiene una capacidad de carga tres veces superior y una vida útil 27 veces más larga que los pasamuros lineales tradicionales.
  • Proporcionan autoalineación, lo que prolonga la vida útil al minimizar la fricción entre el eje y las bolas.
  • Tiene un diseño cerrado que protege los componentes interiores del pasamuros del polvo, la suciedad y otros contaminantes.
Material: Acero Código De La Serie: SRL1741, SRL1740

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
16 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad l2 No. de circuitos de bolas Dyn. load C max. N d1 tol. h6 d2 tol. h6 l3 l1 Compra
12,78 € - 18,26 € Solicite el plazo de entrega aquí
21.7
5.0
550.0
10.0
19.0
1.35
29.0
13,10 € - 18,72 € Solicite el plazo de entrega aquí
22.7
5.0
1100.0
12.0
22.0
1.35
32.0
22,83 € - 32,61 € Solicite el plazo de entrega aquí
43.8
6.0
2750.0
25.0
40.0
1.90
58.0
52,66 € - 75,23 € Solicite el plazo de entrega aquí
77.4
6.0
7940.0
50.0
75.0
2.70
100.0
17,84 € - 25,49 € Solicite el plazo de entrega aquí
24.7
5.0
1250.0
16.0
26.0
1.35
36.0
65,97 € - 94,24 € Solicite el plazo de entrega aquí
77.4
6.0
7940.0
50.0
75.0
2.70
100.0
28,98 € - 41,40 € Solicite el plazo de entrega aquí
43.8
6.0
2750.0
25.0
40.0
1.90
58.0
17,35 € - 24,79 € Solicite el plazo de entrega aquí
31.3
6.0
1670.0
20.0
32.0
1.65
45.0
30,81 € - 44,02 € Solicite el plazo de entrega aquí
51.8
6.0
2800.0
30.0
47.0
1.90
68.0
16,89 € - 24,13 € Solicite el plazo de entrega aquí
21.7
5.0
550.0
10.0
19.0
1.35
29.0
37,54 € - 53,63 € Solicite el plazo de entrega aquí
51.8
6.0
2800.0
30.0
47.0
1.90
68.0
13,71 € - 19,59 € Solicite el plazo de entrega aquí
24.7
5.0
1250.0
16.0
26.0
1.35
36.0
39,03 € - 55,76 € Solicite el plazo de entrega aquí
60.4
6.0
5720.0
40.0
62.0
2.20
80.0
17,08 € - 24,40 € Solicite el plazo de entrega aquí
22.7
5.0
1100.0
12.0
22.0
1.35
32.0
22,54 € - 32,20 € Solicite el plazo de entrega aquí
31.3
6.0
1670.0
20.0
32.0
1.65
45.0
57,14 € - 81,63 € Solicite el plazo de entrega aquí
60.4
6.0
5720.0
40.0
62.0
2.20
80.0
Pasamuros de bola lineal cerrado Superbola 10.0 19.0 29.0 Acero

20157098

Rango de precios
18,26 € - 12,78 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    10.0
  • d2 tol. h6
    19.0
  • l1
    29.0
  • l2
    21.7
  • l3
    1.35
Pasamuros de bola lineal cerrado Superbola 12.0 22.0 32.0 Acero

20157104

Rango de precios
18,72 € - 13,10 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    32.0
  • l2
    22.7
  • l3
    1.35
Pasamuros de bola lineal cerrado Superbola 25.0 40.0 58.0 Acero

20157166

Rango de precios
32,61 € - 22,83 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    58.0
  • l2
    43.8
  • l3
    1.90
Pasamuros de bola lineal cerrado Superbola 50.0 75.0 100.0 Acero

20157227

Rango de precios
75,23 € - 52,66 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2 tol. h6
    75.0
  • l1
    100.0
  • l2
    77.4
  • l3
    2.70
Pasamuros de bola lineal cerrado Superbola 16.0 26.0 36.0 Acero

20157876

Rango de precios
25,49 € - 17,84 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    36.0
  • l2
    24.7
  • l3
    1.35
Pasamuros de bola lineal cerrado Superbola 50.0 75.0 100.0 Acero

20157920

Rango de precios
94,24 € - 65,97 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2 tol. h6
    75.0
  • l1
    100.0
  • l2
    77.4
  • l3
    2.70
Pasamuros de bola lineal cerrado Superbola 25.0 40.0 58.0 Acero

20157890

Rango de precios
41,40 € - 28,98 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    58.0
  • l2
    43.8
  • l3
    1.90
Pasamuros de bola lineal cerrado Superbola 20.0 32.0 45.0 Acero

20157142

Rango de precios
24,79 € - 17,35 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    45.0
  • l2
    31.3
  • l3
    1.65
Pasamuros de bola lineal cerrado Superbola 30.0 47.0 68.0 Acero

20157180

Rango de precios
44,02 € - 30,81 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2 tol. h6
    47.0
  • l1
    68.0
  • l2
    51.8
  • l3
    1.90
Pasamuros de bola lineal cerrado Superbola 10.0 19.0 29.0 Acero

20157852

Rango de precios
24,13 € - 16,89 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    10.0
  • d2 tol. h6
    19.0
  • l1
    29.0
  • l2
    21.7
  • l3
    1.35
Pasamuros de bola lineal cerrado Superbola 30.0 47.0 68.0 Acero

20157906

Rango de precios
53,63 € - 37,54 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2 tol. h6
    47.0
  • l1
    68.0
  • l2
    51.8
  • l3
    1.90
Pasamuros de bola lineal cerrado Superbola 16.0 26.0 36.0 Acero

20157128

Rango de precios
19,59 € - 13,71 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    36.0
  • l2
    24.7
  • l3
    1.35
Pasamuros de bola lineal cerrado Superbola 40.0 62.0 80.0 Acero

20157203

Rango de precios
55,76 € - 39,03 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2 tol. h6
    62.0
  • l1
    80.0
  • l2
    60.4
  • l3
    2.20
Pasamuros de bola lineal cerrado Superbola 12.0 22.0 32.0 Acero

20157869

Rango de precios
24,40 € - 17,08 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    32.0
  • l2
    22.7
  • l3
    1.35
Pasamuros de bola lineal cerrado Superbola 20.0 32.0 45.0 Acero

20157883

Rango de precios
32,20 € - 22,54 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    45.0
  • l2
    31.3
  • l3
    1.65
Pasamuros de bola lineal cerrado Superbola 40.0 62.0 80.0 Acero

20157913

Rango de precios
81,63 € - 57,14 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2 tol. h6
    62.0
  • l1
    80.0
  • l2
    60.4
  • l3
    2.20