Menu Search

Pasamuros de bola lineal con brida

En stock

Estos pasamuros de bola lineal con brida se utilizan en aplicaciones de movimiento lineal para proporcionar un movimiento suave y preciso a lo largo de un eje lineal. Compuestos por una carcasa con una fila de 4-6 circuitos de bola redondos alojados en un receptáculo. La brida de montaje permite que el pasamuros se monte fácilmente en una superficie con pernos o tornillos. En los pasamuros de bola lineal con brida larga, la mayor longitud les confiere mayor capacidad de carga y mayor estabilidad en comparación con los mismos pasamuros de bola de tamaño estándar.

Presentan una fricción baja para reducir el desgaste, además de una capacidad de carga elevada, ya que los pasamuros de bola distribuyen la carga de manera uniforme a lo largo del pasamuros, lo que minimiza la concentración de tensiones y alarga la vida útil del sistema.

Puede soportar temperaturas de entre -20 ºC y +80 ºC y es ideal para aplicaciones como sistemas de automoción, máquinas CNC, sistemas de montaje y procesos de fabricación.

  • Fricción baja para reducir el desgaste, además de una capacidad de carga elevada, lo que minimiza la concentración de tensiones.
  • Compuestos por una carcasa con una fila de 4-6 circuitos de bola redondos alojados en un receptáculo.
  • La brida de montaje permite que el pasamuros se monte fácilmente en una superficie con pernos o tornillos.
Material: Acero, Acero inoxidable Código De La Serie: SRL1731, SRL1721, SRL1720, SRL1725, SRL1724, SRL1723, SRL1722, SRL1719, SRL1718

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
109 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d3 tol. h4 d4 d1 tol. h6 d2 tol. h6 l1 Tipo Compra
70,2597 € - 100,3756 € Solicite el plazo de entrega aquí
54.0
5.5
20.0
32.0
80.0
Long Version, Circular Flange
47,1783 € - 67,3931 € Solicite el plazo de entrega aquí
62.0
5.5
25.0
40.0
112.0
Circular Flange
87,6607 € - 125,2235 € Solicite el plazo de entrega aquí
54.0
5.5
20.0
32.0
80.0
Long Version, Circular Flange
32,8662 € - 46,9562 € Solicite el plazo de entrega aquí
54.0
5.5
20.0
32.0
80.0
Circular Flange
99,8784 € - 142,6774 € Solicite el plazo de entrega aquí
62.0
5.5
25.0
40.0
112.0
Long Version, Circular Flange
124,5148 € - 177,8708 € Solicite el plazo de entrega aquí
62.0
5.5
25.0
40.0
112.0
Long Version, Circular Flange
32,8133 € - 46,8821 € Solicite el plazo de entrega aquí
76.0
6.6
30.0
47.0
68.0
Circular Flange
53,8743 € - 76,9557 € Solicite el plazo de entrega aquí
76.0
6.6
30.0
47.0
123.0
Circular Flange
39,1072 € - 55,8735 € Solicite el plazo de entrega aquí
46.0
4.5
16.0
26.0
36.0
Circular Flange
56,7621 € - 81,0811 € Solicite el plazo de entrega aquí
62.0
5.5
25.0
40.0
58.0
Circular Flange
26,276 € - 37,5417 € Solicite el plazo de entrega aquí
62.0
5.5
25.0
40.0
58.0
Circular Flange
65,5208 € - 93,6056 € Solicite el plazo de entrega aquí
62.0
5.5
25.0
40.0
58.0
Circular Flange
27,2069 € - 38,8639 € Solicite el plazo de entrega aquí
42.0
4.5
12.0
22.0
32.0
Circular Flange
23,3353 € - 33,3422 € Solicite el plazo de entrega aquí
42.0
4.5
12.0
22.0
57.0
Circular Flange
47,263 € - 67,52 € Solicite el plazo de entrega aquí
54.0
5.5
20.0
32.0
45.0
Circular Flange
38,06 € - 54,3714 € Solicite el plazo de entrega aquí
54.0
5.5
20.0
32.0
45.0
Circular Flange
16,4172 € - 23,4516 € Solicite el plazo de entrega aquí
46.0
4.5
16.0
26.0
36.0
Circular Flange
73,0206 € - 104,3212 € Solicite el plazo de entrega aquí
46.0
4.5
16.0
26.0
70.0
Long Version, Circular Flange
18,8396 € - 26,9107 € Solicite el plazo de entrega aquí
54.0
5.5
20.0
32.0
45.0
Circular Flange
31,3218 € - 44,7454 € Solicite el plazo de entrega aquí
46.0
4.5
16.0
26.0
36.0
Circular Flange
  • de 6
Pasacable de bola lineal 20.0 32.0 80.0 Acero inoxidable

20156213

Rango de precios
100,3756 € - 70,2597 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    80.0
  • d3 tol. h4
    54.0
  • d4
    5.5
Pasacable de bola lineal 25.0 40.0 112.0 Acero

20156305

Rango de precios
67,3931 € - 47,1783 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    112.0
  • d3 tol. h4
    62.0
  • d4
    5.5
Pasacable de bola lineal 20.0 32.0 80.0 Acero inoxidable

20156220

Rango de precios
125,2235 € - 87,6607 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    80.0
  • d3 tol. h4
    54.0
  • d4
    5.5
Pasacable de bola lineal Circular Flange 20.0 32.0 80.0 Acero

20156237

Rango de precios
46,9562 € - 32,8662 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    80.0
  • d3 tol. h4
    54.0
  • d4
    5.5
Pasacable de bola lineal 25.0 40.0 112.0 Acero inoxidable

20156282

Rango de precios
142,6774 € - 99,8784 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    112.0
  • d3 tol. h4
    62.0
  • d4
    5.5
Pasacable de bola lineal 25.0 40.0 112.0 Acero inoxidable

20156299

Rango de precios
177,8708 € - 124,5148 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    112.0
  • d3 tol. h4
    62.0
  • d4
    5.5
Pasacable de bola lineal Circular Flange 30.0 47.0 68.0 Acero

20156329

Rango de precios
46,8821 € - 32,8133 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2 tol. h6
    47.0
  • l1
    68.0
  • d3 tol. h4
    76.0
  • d4
    6.6
Pasacable de bola lineal 30.0 47.0 123.0 Acero

20156336

Rango de precios
76,9557 € - 53,8743 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2 tol. h6
    47.0
  • l1
    123.0
  • d3 tol. h4
    76.0
  • d4
    6.6
Pasacable de bola lineal 16.0 26.0 36.0 Acero inoxidable

20156121

Rango de precios
55,8735 € - 39,1072 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    36.0
  • d3 tol. h4
    46.0
  • d4
    4.5
Pasacable de bola lineal 25.0 40.0 58.0 Acero inoxidable

20156251

Rango de precios
81,0811 € - 56,7621 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    58.0
  • d3 tol. h4
    62.0
  • d4
    5.5
Pasacable de bola lineal Circular Flange 25.0 40.0 58.0 Acero

20156275

Rango de precios
37,5417 € - 26,276 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    58.0
  • d3 tol. h4
    62.0
  • d4
    5.5
Pasacable de bola lineal 25.0 40.0 58.0 Acero inoxidable

20156268

Rango de precios
93,6056 € - 65,5208 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    58.0
  • d3 tol. h4
    62.0
  • d4
    5.5
Pasacable de bola lineal 12.0 22.0 32.0 Acero inoxidable

20156053

Rango de precios
38,8639 € - 27,2069 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    32.0
  • d3 tol. h4
    42.0
  • d4
    4.5
Pasacable de bola lineal Circular Flange 12.0 22.0 57.0 Acero

20156107

Rango de precios
33,3422 € - 23,3353 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    57.0
  • d3 tol. h4
    42.0
  • d4
    4.5
Pasacable de bola lineal 20.0 32.0 45.0 Acero inoxidable

20156190

Rango de precios
67,52 € - 47,263 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    45.0
  • d3 tol. h4
    54.0
  • d4
    5.5
Pasacable de bola lineal 20.0 32.0 45.0 Acero inoxidable

20156183

Rango de precios
54,3714 € - 38,06 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    45.0
  • d3 tol. h4
    54.0
  • d4
    5.5
Pasacable de bola lineal Circular Flange 16.0 26.0 36.0 Acero

20156138

Rango de precios
23,4516 € - 16,4172 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    36.0
  • d3 tol. h4
    46.0
  • d4
    4.5
Pasacable de bola lineal 16.0 26.0 70.0 Acero inoxidable

20156152

Rango de precios
104,3212 € - 73,0206 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    70.0
  • d3 tol. h4
    46.0
  • d4
    4.5
Pasacable de bola lineal Circular Flange 20.0 32.0 45.0 Acero

20156206

Rango de precios
26,9107 € - 18,8396 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    45.0
  • d3 tol. h4
    54.0
  • d4
    5.5
Pasacable de bola lineal 16.0 26.0 36.0 Acero inoxidable

20156114

Rango de precios
44,7454 € - 31,3218 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    36.0
  • d3 tol. h4
    46.0
  • d4
    4.5