20156107
20156107
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 9 | 31,52 € |
10 - 19 | 28,37 € |
20 - 49 | 26,79 € |
50 - 99 | 25,22 € |
100 + | 22,06 € |
d1 tol. h6 | 12.0 |
---|---|
d2 tol. h6 | 22.0 |
l1 | 57.0 |
d3 tol. h4 | 42.0 |
d4 | 4.5 |
d5 | 8.0 |
d6 | 32.0 |
l3 | 4.4 |
No. de circuitos de bolas | 4.0 |
Squareness A µm | 12.0 |
Dyn. load C max. N | 650.0 |
Static load C0 max. N | 1200.0 |
Peso g | 100.0 |
Material | Acero |
Tipo | Circular Flange |
Código de material | 8482800090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.