Menu Search

Pasamuros de bola lineal con brida

En stock

Estos pasamuros de bola lineal con brida se utilizan en aplicaciones de movimiento lineal para proporcionar un movimiento suave y preciso a lo largo de un eje lineal. Compuestos por una carcasa con una fila de 4-6 circuitos de bola redondos alojados en un receptáculo. La brida de montaje permite que el pasamuros se monte fácilmente en una superficie con pernos o tornillos. En los pasamuros de bola lineal con brida larga, la mayor longitud les confiere mayor capacidad de carga y mayor estabilidad en comparación con los mismos pasamuros de bola de tamaño estándar.

Presentan una fricción baja para reducir el desgaste, además de una capacidad de carga elevada, ya que los pasamuros de bola distribuyen la carga de manera uniforme a lo largo del pasamuros, lo que minimiza la concentración de tensiones y alarga la vida útil del sistema.

Puede soportar temperaturas de entre -20 ºC y +80 ºC y es ideal para aplicaciones como sistemas de automoción, máquinas CNC, sistemas de montaje y procesos de fabricación.

  • Fricción baja para reducir el desgaste, además de una capacidad de carga elevada, lo que minimiza la concentración de tensiones.
  • Compuestos por una carcasa con una fila de 4-6 circuitos de bola redondos alojados en un receptáculo.
  • La brida de montaje permite que el pasamuros se monte fácilmente en una superficie con pernos o tornillos.
Material: Acero, Acero inoxidable Series Code:

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
109 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d3 tol. h4 d4 d1 tol. h6 d2 tol. h6 l1 Tipo Compra
30,65 € - 43,79 € 5 En stock
42.0
4.5
12.0
22.0
57.0
Square Flange
59,23 € - 84,62 € 5 En stock
42.0
4.5
12.0
22.0
57.0
Long Version, Circular Flange
55,10 € - 78,71 € 3 En stock
46.0
4.5
16.0
26.0
70.0
Long Version, Circular Flange
26,82 € - 38,31 € 9 En stock
46.0
4.5
16.0
26.0
70.0
Circular Flange
53,66 € - 76,65 € Solicite el plazo de entrega aquí
62.0
5.5
25.0
40.0
58.0
Circular Flange
44,60 € - 63,71 € 13 En stock
62.0
5.5
25.0
40.0
112.0
Circular Flange
94,42 € - 134,88 € 9 En stock
62.0
5.5
25.0
40.0
112.0
Long Version, Circular Flange
50,93 € - 72,75 € 28 En stock
76.0
6.6
30.0
47.0
123.0
Circular Flange
136,91 € - 195,59 € 7 En stock
112.0
9.0
50.0
75.0
192.0
Circular Flange
17,28 € - 24,68 € 17 En stock
32.0
3.4
8.0
16.0
45.0
Circular Flange
14,71 € - 21,02 € 34 En stock
4.5
8.0
12.0
22.0
32.0
Square Flange
34,66 € - 49,51 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.5
8.0
12.0
22.0
32.0
Square Flange
65,65 € - 93,79 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.5
8.0
16.0
26.0
70.0
Square Flange
41,78 € - 59,68 € 18 En stock
5.5
9.5
20.0
32.0
45.0
Square Flange
18,40 € - 26,29 € 32 En stock
5.5
9.5
20.0
32.0
45.0
Square Flange
23,37 € - 33,39 € 5 En stock
5.5
9.5
25.0
40.0
58.0
Square Flange
73,07 € - 104,38 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.5
9.5
25.0
40.0
58.0
Square Flange
67,09 € - 95,84 € 11 En stock
76.0
6.6
30.0
47.0
123.0
Square Flange
49,92 € - 71,32 € 22 En stock
9.0
14.0
40.0
62.0
80.0
Square Flange
13,03 € - 18,61 € 9 En stock
3.4
6.5
8.0
16.0
25.0
Square Flange
  • de 6
Pasacable de bola lineal Square Flange 12.0 22.0 57.0 Acero

20158071

Rango de precios
43,79 € - 30,65 €

Niveles de existencias
5 En stock
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    57.0
  • d3 tol. h4
    42.0
  • d4
    4.5
Pasacable de bola lineal 12.0 22.0 57.0 Acero inoxidable

20156091

Rango de precios
84,62 € - 59,23 €

Niveles de existencias
5 En stock
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    57.0
  • d3 tol. h4
    42.0
  • d4
    4.5
Pasacable de bola lineal 16.0 26.0 70.0 Acero inoxidable

20156145

Rango de precios
78,71 € - 55,10 €

Niveles de existencias
3 En stock
Atributos
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    70.0
  • d3 tol. h4
    46.0
  • d4
    4.5
Pasacable de bola lineal Circular Flange 16.0 26.0 70.0 Acero

20156169

Rango de precios
38,31 € - 26,82 €

Niveles de existencias
9 En stock
Atributos
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    70.0
  • d3 tol. h4
    46.0
  • d4
    4.5
Pasacable de bola lineal 25.0 40.0 58.0 Acero inoxidable

20156251

Rango de precios
76,65 € - 53,66 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    58.0
  • d3 tol. h4
    62.0
  • d4
    5.5
Pasacable de bola lineal 25.0 40.0 112.0 Acero

20156305

Rango de precios
63,71 € - 44,60 €

Niveles de existencias
13 En stock
Atributos
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    112.0
  • d3 tol. h4
    62.0
  • d4
    5.5
Pasacable de bola lineal 25.0 40.0 112.0 Acero inoxidable

20156282

Rango de precios
134,88 € - 94,42 €

Niveles de existencias
9 En stock
Atributos
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    112.0
  • d3 tol. h4
    62.0
  • d4
    5.5
Pasacable de bola lineal 30.0 47.0 123.0 Acero

20156336

Rango de precios
72,75 € - 50,93 €

Niveles de existencias
28 En stock
Atributos
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2 tol. h6
    47.0
  • l1
    123.0
  • d3 tol. h4
    76.0
  • d4
    6.6
Pasacable de bola lineal 50.0 75.0 192.0 Acero

20156381

Rango de precios
195,59 € - 136,91 €

Niveles de existencias
7 En stock
Atributos
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2 tol. h6
    75.0
  • l1
    192.0
  • d3 tol. h4
    112.0
  • d4
    9.0
Pasacable de bola lineal Circular Flange 8.0 16.0 45.0 Acero

20156466

Rango de precios
24,68 € - 17,28 €

Niveles de existencias
17 En stock
Atributos
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    16.0
  • l1
    45.0
  • d3 tol. h4
    32.0
  • d4
    3.4
Pasacable de bola lineal Brida cuadrada 12.0 22.0 32.0 Acero

20156596

Rango de precios
21,02 € - 14,71 €

Niveles de existencias
34 En stock
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    32.0
  • d3 tol. h4
    4.5
  • d4
    8.0
Pasacable de bola lineal 12.0 22.0 32.0 Acero inoxidable

20156589

Rango de precios
49,51 € - 34,66 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    32.0
  • d3 tol. h4
    4.5
  • d4
    8.0
Pasacable de bola lineal 16.0 26.0 70.0 Acero inoxidable

20156664

Rango de precios
93,79 € - 65,65 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    70.0
  • d3 tol. h4
    4.5
  • d4
    8.0
Pasacable de bola lineal 20.0 32.0 45.0 Acero inoxidable

20156701

Rango de precios
59,68 € - 41,78 €

Niveles de existencias
18 En stock
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    45.0
  • d3 tol. h4
    5.5
  • d4
    9.5
Pasacable de bola lineal Square Flange 20.0 32.0 45.0 Acero

20156725

Rango de precios
26,29 € - 18,40 €

Niveles de existencias
32 En stock
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    45.0
  • d3 tol. h4
    5.5
  • d4
    9.5
Pasacable de bola lineal Square Flange 25.0 40.0 58.0 Acero

20156794

Rango de precios
33,39 € - 23,37 €

Niveles de existencias
5 En stock
Atributos
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    58.0
  • d3 tol. h4
    5.5
  • d4
    9.5
Pasacable de bola lineal 25.0 40.0 58.0 Acero inoxidable

20156787

Rango de precios
104,38 € - 73,07 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    58.0
  • d3 tol. h4
    5.5
  • d4
    9.5
Pasacable de bola lineal Square Flange 30.0 47.0 123.0 Acero

20156862

Rango de precios
95,84 € - 67,09 €

Niveles de existencias
11 En stock
Atributos
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2 tol. h6
    47.0
  • l1
    123.0
  • d3 tol. h4
    76.0
  • d4
    6.6
Pasacable de bola lineal Square Flange 40.0 62.0 80.0 Acero

20156879

Rango de precios
71,32 € - 49,92 €

Niveles de existencias
22 En stock
Atributos
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2 tol. h6
    62.0
  • l1
    80.0
  • d3 tol. h4
    9.0
  • d4
    14.0
Pasacable de bola lineal Square Flange 8.0 16.0 25.0 Acero

20156954

Rango de precios
18,61 € - 13,03 €

Niveles de existencias
9 En stock
Atributos
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    16.0
  • l1
    25.0
  • d3 tol. h4
    3.4
  • d4
    6.5