Menu Search

Pasamuros de bola lineales cerrados

En stock

Estos pasamuros de bola lineales se utilizan en sistemas de movimiento lineal y están diseñados para proporcionar un movimiento suave y preciso a lo largo de un eje lineal, lo que permite un posicionamiento y control del movimiento precisos. Compuestos por una carcasa con una fila de 4-6 circuitos de bola redondos alojados en un receptáculo.

Este grupo de productos incluye:

  • Pasamuros de bola lineales cerrados: Se utilizan en ejes endurecidos. Muy resistentes al desgaste, la corrosión y los impactos. Este diseño resistente garantiza que los pasamuros puedan soportar grandes cargas, velocidades altas y condiciones de funcionamiento extremas sin sacrificar el rendimiento o la duración.
  • Pasamuros de bola inoxidables: Estos pasamuros se utilizan con ejes endurecidos resistentes a la corrosión. Están disponibles ajustable, abierto, doble longitud y versiones más largas. Son duraderos, robustos y muy resistentes a la corrosión.
  • Pasamuros lineales largos: Se utilizan en ejes endurecidos. Diseñados para aplicaciones que requieren movimiento lineal en recorridos largos, lo que garantiza el máximo rendimiento y fiabilidad.

Su diseño permite un movimiento lineal suave y preciso, proporciona un movimiento de baja fricción y minimiza el desgaste. Pueden soportar temperaturas de entre -20 ºC y +80 ºC. Ideales para usar en aplicaciones como equipamiento para automóviles, perforadoras y máquinas de impresión.
  • Se utilizan en sistemas de movimiento lineal y están diseñados para proporcionar un movimiento suave y preciso a lo largo de un eje lineal.
  • Pueden soportar temperaturas de entre -20 C y +80 C.
  • Ideales para usar en aplicaciones como equipamiento para automóviles, perforadoras y máquinas de impresión.
Material: Acero inoxidable, AceroColor: Estándar de inflamabilidad del material:

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
55 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad l2 Material d1 tol. h6 d2 tol. h6 l1 Tipo Compra
69,30 € - 99,00 € 5 En stock
121.2
Acero
40.0
62.0
154.0
Double Length
52,22 € - 74,60 € 2 En stock
101.7
Acero
60.0
90.0
125.0
Closed
17,17 € - 24,53 € 4 En stock
16.5
Acero inoxidable
8.0
16.0
25.0
Closed
29,88 € - 42,69 € Solicite el plazo de entrega aquí
33.0
Acero inoxidable
8.0
16.0
45.0
Long Version
Solicite el plazo de entrega aquí
77.6
Acero inoxidable
50.0
75.0
100.0
Closed
Solicite el plazo de entrega aquí
101.7
Acero inoxidable
60.0
90.0
125.0
Closed
71,76 € - 102,51 € 1 En stock
82.0
Acero inoxidable
25.0
40.0
112.0
Long Version
17,65 € - 25,21 € 15 En stock
52.1
Acero
30.0
47.0
68.0
Closed
44,52 € - 63,60 € 8 En stock
104.2
Acero
30.0
47.0
123.0
Double Length
7,13 € - 10,19 € 10 En stock
14.5
Acero
5.0
12.0
22.0
Closed
10,51 € - 15,02 € 9 En stock
14.5
Acero inoxidable
5.0
12.0
22.0
Closed
6,77 € - 9,67 € 157 En stock
16.5
Acero
8.0
16.0
25.0
Closed
23,85 € - 34,07 € 26 En stock
33.0
Acero inoxidable
8.0
16.0
45.0
Long Version
16,69 € - 23,84 € 18 En stock
22.0
Acero inoxidable
10.0
19.0
29.0
Closed
447,45 € - 639,21 € Solicite el plazo de entrega aquí
101.7
Acero inoxidable
60.0
90.0
125.0
Closed
24,64 € - 35,20 € 142 En stock
60.6
Acero
40.0
62.0
80.0
Closed
102,22 € - 146,03 € Solicite el plazo de entrega aquí
155.2
Acero
50.0
75.0
192.0
Double Length
6,02 € - 8,60 € 21 En stock
13.5
Acero
6.0
12.0
19.0
Closed
11,54 € - 16,49 € 86 En stock
13.5
Acero inoxidable
6.0
12.0
19.0
Closed
14,37 € - 20,53 € 1 En stock
13.5
Acero inoxidable
6.0
12.0
19.0
Closed
  • de 3
Pasacable de bola lineal Double Length 40.0 62.0 154.0 Acero

20155827

Rango de precios
99,00 € - 69,30 €

Niveles de existencias
5 En stock
Atributos
  • Tipo
    Double Length
  • Material casquillo bolas lineales
    Resin
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2 tol. h6
    62.0
  • l1
    154.0
Pasacable de bola lineal Closed 60.0 90.0 125.0 Acero

20155926

Rango de precios
74,60 € - 52,22 €

Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • Tipo
    Closed
  • Material casquillo bolas lineales
    Resin
  • d1 tol. h6
    60.0
  • d2 tol. h6
    90.0
  • l1
    125.0
Pasacable de bola lineal 8.0 16.0 25.0 Acero inoxidable

20155971

Rango de precios
24,53 € - 17,17 €

Niveles de existencias
4 En stock
Atributos
  • Tipo
    Closed
  • Material casquillo bolas lineales
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    16.0
  • l1
    25.0
Pasacable de bola lineal 8.0 16.0 45.0 Acero inoxidable

20156039

Rango de precios
42,69 € - 29,88 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Long Version
  • Material casquillo bolas lineales
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    16.0
  • l1
    45.0
Pasacable de bola lineal Closed 50.0 75.0 100.0 Acero inoxidable

20158217


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Closed
  • Material casquillo bolas lineales
    Resin
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2 tol. h6
    75.0
  • l1
    100.0
Pasacable de bola lineal Closed 60.0 90.0 125.0 Acero inoxidable

20158224


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Closed
  • Material casquillo bolas lineales
    Resin
  • d1 tol. h6
    60.0
  • d2 tol. h6
    90.0
  • l1
    125.0
Pasacable de bola lineal 25.0 40.0 112.0 Acero inoxidable

20155728

Rango de precios
102,51 € - 71,76 €

Niveles de existencias
1 En stock
Atributos
  • Tipo
    Long Version
  • Material casquillo bolas lineales
    Resin
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    112.0
Pasacable de bola lineal Closed 30.0 47.0 68.0 Acero

20155766

Rango de precios
25,21 € - 17,65 €

Niveles de existencias
15 En stock
Atributos
  • Tipo
    Closed
  • Material casquillo bolas lineales
    Resin
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2 tol. h6
    47.0
  • l1
    68.0
Pasacable de bola lineal Double Length 30.0 47.0 123.0 Acero

20155780

Rango de precios
63,60 € - 44,52 €

Niveles de existencias
8 En stock
Atributos
  • Tipo
    Double Length
  • Material casquillo bolas lineales
    Resin
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2 tol. h6
    47.0
  • l1
    123.0
Pasacable de bola lineal Closed 5.0 12.0 22.0 Acero

20155858

Rango de precios
10,19 € - 7,13 €

Niveles de existencias
10 En stock
Atributos
  • Tipo
    Closed
  • Material casquillo bolas lineales
    Resin
  • d1 tol. h6
    5.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    22.0
Pasacable de bola lineal 5.0 12.0 22.0 Acero inoxidable

20155841

Rango de precios
15,02 € - 10,51 €

Niveles de existencias
9 En stock
Atributos
  • Tipo
    Closed
  • Material casquillo bolas lineales
    Resin
  • d1 tol. h6
    5.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    22.0
Pasacable de bola lineal Closed 8.0 16.0 25.0 Acero

20155988

Rango de precios
9,67 € - 6,77 €

Niveles de existencias
157 En stock
Atributos
  • Tipo
    Closed
  • Material casquillo bolas lineales
    Resin
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    16.0
  • l1
    25.0
Pasacable de bola lineal 8.0 16.0 45.0 Acero inoxidable

20156022

Rango de precios
34,07 € - 23,85 €

Niveles de existencias
26 En stock
Atributos
  • Tipo
    Long Version
  • Material casquillo bolas lineales
    Resin
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    16.0
  • l1
    45.0
Pasacable de bola lineal 10.0 19.0 29.0 Acero inoxidable

20157340

Rango de precios
23,84 € - 16,69 €

Niveles de existencias
18 En stock
Atributos
  • Tipo
    Closed
  • Material casquillo bolas lineales
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    10.0
  • d2 tol. h6
    19.0
  • l1
    29.0
Pasacable de bola lineal 60.0 90.0 125.0 Acero inoxidable

20158262

Rango de precios
639,21 € - 447,45 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Closed
  • Material casquillo bolas lineales
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    60.0
  • d2 tol. h6
    90.0
  • l1
    125.0
Pasacable de bola lineal Closed 40.0 62.0 80.0 Acero

20155803

Rango de precios
35,20 € - 24,64 €

Niveles de existencias
142 En stock
Atributos
  • Tipo
    Closed
  • Material casquillo bolas lineales
    Resin
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2 tol. h6
    62.0
  • l1
    80.0
Pasacable de bola lineal Double Length 50.0 75.0 192.0 Acero

20155889

Rango de precios
146,03 € - 102,22 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Double Length
  • Material casquillo bolas lineales
    Resin
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2 tol. h6
    75.0
  • l1
    192.0
Pasacable de bola lineal Closed 6.0 12.0 19.0 Acero

20157258

Rango de precios
8,60 € - 6,02 €

Niveles de existencias
21 En stock
Atributos
  • Tipo
    Closed
  • Material casquillo bolas lineales
    Resin
  • d1 tol. h6
    6.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    19.0
Pasacable de bola lineal Closed 6.0 12.0 19.0 Acero inoxidable

20157289

Rango de precios
16,49 € - 11,54 €

Niveles de existencias
86 En stock
Atributos
  • Tipo
    Closed
  • Material casquillo bolas lineales
    Resin
  • d1 tol. h6
    6.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    19.0
Pasacable de bola lineal Closed 6.0 12.0 19.0 Acero inoxidable

20157333

Rango de precios
20,53 € - 14,37 €

Niveles de existencias
1 En stock
Atributos
  • Tipo
    Closed
  • Material casquillo bolas lineales
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    6.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    19.0