Menu Search

Pasamuros lineales de bola con brida central larga

En producción

Los pasamuros lineales de bola con brida central larga se utilizan en aplicaciones de movimiento lineal para proporcionar un movimiento suave y preciso a lo largo de un eje lineal. La brida situada en el centro permite un montaje sencillo y la mayor longitud ofrece capacidades de carga superiores. Compuestos por una carcasa con una fila de 4-6 circuitos de bola redondos alojados en un receptáculo.

Presentan una fricción baja para reducir el desgaste y pueden soportar cargas pesadas, ya que los pasamuros de bola distribuyen la carga de manera uniforme a lo largo del pasamuros, lo que minimiza la concentración de tensiones y alarga la vida útil del sistema. Tienen juntas que también ayudan a proteger los componentes internos del pasamuros del polvo y la suciedad.

Puede soportar temperaturas de entre -20 ºC y +80 ºC y es ideal para aplicaciones como sistemas de automoción, máquinas de envasado de alimentos y procesos de fabricación.

  • Tienen juntas que también ayudan a proteger los componentes internos del pasamuros del polvo y la suciedad.
  • Pueden soportar temperaturas de entre -20 C y +80 C.
  • Ideales para aplicaciones como sistemas de automoción, máquinas de envasado de alimentos y procesos de fabricación.
  • La brida situada en el centro permite un montaje sencillo y la mayor longitud ofrece capacidades de carga superiores.
Material: Acero, Acero inoxidable Código De La Serie: SRL1730, SRL1733, SRL1732

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
37 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d4 d5 d6 d1 tol. h6 d2 tol. h6 l1 d3 Compra
61,7973 € - 88,2742 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.5
9.5
51.0
25.0
40.0
112.0
62.0
70,5242 € - 100,7458 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.6
11.0
62.0
30.0
47.0
123.0
76.0
37,182 € - 53,1126 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.5
8.0
36.0
16.0
26.0
70.0
46.0
43,0317 € - 61,4799 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.5
9.5
43.0
20.0
32.0
80.0
54.0
64,3889 € - 91,9766 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.4
6.5
24.0
8.0
15.0
45.0
32.0
87,7348 € - 125,3399 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.5
8.0
32.0
12.0
21.0
57.0
32.0
58,2324 € - 83,1862 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.5
8.0
32.0
12.0
21.0
57.0
32.0
193,6744 € - 276,6808 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.5
9.5
50.0
25.0
40.0
112.0
51.0
111,1864 € - 158,8407 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.5
8.0
35.0
16.0
26.0
70.0
36.0
61,8078 € - 88,2954 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.5
8.0
36.0
16.0
26.0
70.0
46.0
48,892 € - 69,8472 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.5
8.0
32.0
12.0
21.0
57.0
42.0
50,7008 € - 72,4283 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.4
6.5
24.0
8.0
15.0
45.0
24.0.
76,4902 € - 109,2718 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.4
6.5
24.0
8.0
15.0
45.0
24.0.
135,0294 € - 192,9022 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.5
9.5
42.0
20.0
32.0
80.0
43.0
128,3124 € - 183,3079 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.5
9.5
50.0
25.0
40.0
112.0
51.0
73,7928 € - 105,4213 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.5
8.0
35.0
16.0
26.0
70.0
36.0
89,5225 € - 127,8892 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.5
9.5
42.0
20.0
32.0
80.0
43.0
  • de 2
Pasacable de bola lineal 25.0 40.0 112.0 Acero

20156312

Rango de precios
88,2742 € - 61,7973 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    112.0
  • d3
    62.0
  • d4
    5.5
Pasacable de bola lineal 30.0 47.0 123.0 Acero

20156343

Rango de precios
100,7458 € - 70,5242 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2 tol. h6
    47.0
  • l1
    123.0
  • d3
    76.0
  • d4
    6.6
Pasacable de bola lineal 16.0 26.0 70.0 Acero

20156176

Rango de precios
53,1126 € - 37,182 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    70.0
  • d3
    46.0
  • d4
    4.5
Pasacable de bola lineal 20.0 32.0 80.0 Acero

20156244

Rango de precios
61,4799 € - 43,0317 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    80.0
  • d3
    54.0
  • d4
    5.5
Pasacable de bola lineal 8.0 15.0 45.0 Acero inoxidable

20156565

Rango de precios
91,9766 € - 64,3889 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    15.0
  • l1
    45.0
  • d3
    32.0
  • d4
    3.4
Pasacable de bola lineal 12.0 21.0 57.0 Acero inoxidable

20157005

Rango de precios
125,3399 € - 87,7348 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    21.0
  • l1
    57.0
  • d3
    32.0
  • d4
    4.5
Pasacable de bola lineal 12.0 21.0 57.0 Acero inoxidable

20156992

Rango de precios
83,1862 € - 58,2324 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    21.0
  • l1
    57.0
  • d3
    32.0
  • d4
    4.5
Pasacable de bola lineal 25.0 40.0 112.0 Acero inoxidable

20157067

Rango de precios
276,6808 € - 193,6744 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    112.0
  • d3
    51.0
  • d4
    5.5
Pasacable de bola lineal 16.0 26.0 70.0 Acero inoxidable

20157029

Rango de precios
158,8407 € - 111,1864 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    70.0
  • d3
    36.0
  • d4
    4.5
Pasacable de bola lineal 16.0 26.0 70.0 Acero inoxidable

20156497

Rango de precios
88,2954 € - 61,8078 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    70.0
  • d3
    46.0
  • d4
    4.5
Pasacable de bola lineal 12.0 21.0 57.0 Acero inoxidable

20156473

Rango de precios
69,8472 € - 48,892 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    21.0
  • l1
    57.0
  • d3
    42.0
  • d4
    4.5
Pasacable de bola lineal 8.0 15.0 45.0 Acero inoxidable

20157074

Rango de precios
72,4283 € - 50,7008 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    15.0
  • l1
    45.0
  • d3
    24.0.
  • d4
    3.4
Pasacable de bola lineal 8.0 15.0 45.0 Acero inoxidable

20157081

Rango de precios
109,2718 € - 76,4902 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    15.0
  • l1
    45.0
  • d3
    24.0.
  • d4
    3.4
Pasacable de bola lineal 20.0 32.0 80.0 Acero inoxidable

20157043

Rango de precios
192,9022 € - 135,0294 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    80.0
  • d3
    43.0
  • d4
    5.5
Pasacable de bola lineal 25.0 40.0 112.0 Acero inoxidable

20157050

Rango de precios
183,3079 € - 128,3124 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    112.0
  • d3
    51.0
  • d4
    5.5
Pasacable de bola lineal 16.0 26.0 70.0 Acero inoxidable

20157012

Rango de precios
105,4213 € - 73,7928 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    70.0
  • d3
    36.0
  • d4
    4.5
Pasacable de bola lineal 20.0 32.0 80.0 Acero inoxidable

20157036

Rango de precios
127,8892 € - 89,5225 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    80.0
  • d3
    43.0
  • d4
    5.5