Menu Search

Pasacable de bola lineal 30.0 47.0 123.0 Acero

Los pasamuros lineales de bola con brida larga se utilizan en aplicaciones de movimiento lineal para proporcionar un movimiento suave y preciso a lo largo de un eje lineal. Tiene una brida circular en el centro que facilita la instalación y aporta estabilidad. Compuestos por una carcasa con una fila de 4-6 circuitos de bola redondos alojados en un receptáculo.
Referencia de Essentra:

20156343

Número de pieza del fabricante:

20156343

7 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 9 95,24 €
10 - 19 85,72 €
20 - 49 80,95 €
50 - 99 76,19 €
100 + 66,67 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

95,24 €

1 x 95,24 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d1 tol. h6 30.0
d2 tol. h6 47.0
l1 123.0
d3 76.0
d4 6.6
d5 11.0
l2 56.5
l3 10.0
l4 6.5
No. de circuitos de bolas 6.0
Squareness A µm 17.0
Dyn. load C max. N 2940.0
Static load C0 max. N 5490.0
Peso g 655.0
Material Acero
Tipo Brida central circular
Código de material 8482800090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros