Las patas adhesivas son ideales para patas de mobiliario a fin de proteger el suelo y reducir el ruido. Estas patas de fijación están fabricadas en politetrafluoretileno (PTFE), un material que aporta una suave acción de deslizamiento y es fácil de aplicar gracias a la parte trasera autoadhesiva.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Referencia de Essentra | Rango de precios | Disponibilidad | Anchura | Forma | Medidas | Grosor | Compra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2863 € - 0,3015 € | 1633 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
Redonda
|
19.0 mm
19.0 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
||
0,57 € - 1,261 € | 721 En stock |
0.945 in
24.0 mm
|
Rectangular
|
24.0 mm
24.0 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
||
10291931 | 1,3799 € - 1,4525 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.969 in
50.0 mm
|
Redonda
|
50.0 mm
50.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0,4675 € - 1,034 € | 94 En stock |
0.945 in
24.0 mm
|
Cuadrado
|
24.0 mm
24.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
1,133 € - 2,504 € | 2021 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
Rectangular
|
70.0 mm
70.0 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
||
1,314 € - 2,9045 € | 2176 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
Cuadrado
|
50.0 mm
50.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
1,472 € - 3,2535 € | 1215 En stock |
0.945 in
24.0 mm
|
Rectangular
|
100.0 mm
100.0 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
||
2,0367 € - 2,1438 € | 2804 En stock |
2.559 in
65.0 mm
|
Redonda
|
65.0 mm
65.0 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
||
0,4373 € - 0,4608 € | 16031 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
Redonda
|
25.0 mm
25.0 mm
|
0.264 in
6.7 mm
|
||
1,1945 € - 2,6405 € | 11604 En stock |
1.772 in
45.0 mm
|
Cuadrado
|
45.0 mm
45.0 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
||
10291924 | 0,9316 € - 0,9807 € | 3831 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
Redonda
|
40.0 mm
40.0 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
|
0,6435 € - 1,4235 € | 1004 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
Cuadrado
|
30.0 mm
30.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
0,3453 € - 0,3636 € | 8474 En stock |
0.866 in
22.0 mm
|
Redonda
|
22.0 mm
22.0 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
||
0,8975 € - 1,984 € | 5009 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
Cuadrado
|
40.0 mm
40.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
0,5742 € - 0,6045 € | 8645 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
Redonda
|
30.0 mm
30.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar