Menu Search

Puntilla adhesiva 25.0 mm 25.0 mm 6.7 mm PTFE; PE Gris

Pata con fijación adhesiva. De forma redonda. Fabricado en politetrafluoroetileno (PTFE) con parte trasera adhesiva. De fácil aplicación en las patas de mobiliario a fin de proteger el suelo y ofrecer un deslizamiento suave.
Referencia de Essentra:

10291900

Número de pieza del fabricante:

499477

19031 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
200 - 999 0,4608 €
1000 + 0,4373 €
Paquete estándar: 200

Solicitar en múltiplos de 200

Precio total:

92,16 €

200 x 0,4608 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Medidas 25.0 mm
Anchura 25.0 mm
Grosor 6.7 mm
Tipo Pata de fijación adhesiva
Estilo de fijación Adhesivo
Forma Redonda
Material completo Politetrafluoroetileno; Polietileno
Código de material 3926300090
Forma del cabezal Redonda
Medida de la cabeza 25.0 mm
Altura del inserto 6.7 mm

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros