10260265
466212
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
500 - 2499 | 0,61 € |
2500 + | 0,5795 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Medida de la rosca | M6 |
---|---|
Diámetro de la base | 25.0 mm |
Diámetro de la base | 0.984 in |
Altura de la base | 19.0 mm |
Altura de la base | 0.748 in |
Longitud de la rosca | 20.0 mm |
Longitud de la rosca | 0.787 in |
Material de base | PP |
Tipo de la base | Rotación de plástico |
Código de material | 3926909790 |
Color | Negro |
Material roscado | Acero |
Tipo de montaje | Espárrago roscado |
Articulación giratoria | 20° |
Material completo de la rosca | Acero bajo en carbono |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Actualmente nuestra página web esta teniendo problemas al cargar las páginas. Si tiene problemas, le agradecemops que se ponga en contacto con el equipo de atención al cliente al 900 802 600 o envíe un correo a sales@essentracomponents.es para realizar su consulta. Le pedimos disculpas por las molestias ocasionadas.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.