Menu Search

Patas atornilladas y amortiguadoras - Roscadas

En stock

Patas atornilladas amortiguadoras con inserción roscada que pueden usarse como dispositivo nivelador o amortiguador para equipos pequeños. El material de la pata y el espárrago no corrosivo es duradero y resiste entornos duros.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
34 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Longitud del espárrago Medida de la rosca Altura de la base Altura general Diámetro de la base Compra
4,022 € - 8,888 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.0 mm
M6
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
7,34 € - 16,21 € 254 En stock
50.0 mm
M10
16.0 mm
66.0 mm
40.0 mm
6,42 € - 14,17 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.0 mm
M6
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
10291283 4,902 € - 10,834 € 5225 En stock
25.0 mm
M10
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
4,5854 € - 4,828 € 211 En stock
70.0 mm
M12
11.0 mm
89.0 mm
30.0 mm
5,204 € - 11,504 € 375 En stock
25.0 mm
M12
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
10291535 2,9302 € - 3,0848 € 87 En stock
38.0 mm
M8
12.0 mm
50.0 mm
35.0 mm
2,7462 € - 2,8904 € 502 En stock
48.0 mm
M12
11.0 mm
59.0 mm
30.0 mm
2,8508 € - 3,0012 € Solicite el plazo de entrega aquí
18.0 mm
M8
12.0 mm
30.0 mm
35.0 mm
3,2584 € - 3,4296 € 210 En stock
28.0 mm
M12
12.0 mm
40.0 mm
35.0 mm
3,6136 € - 3,8038 € 258 En stock
48.0 mm
M12
12.0 mm
60.0 mm
35.0 mm
2,719 € - 2,8634 € 219 En stock
28.0 mm
M12
11.0 mm
39.0 mm
30.0 mm
2,8132 € - 2,9594 € 188 En stock
38.0 mm
M6
12.0 mm
50.0 mm
35.0 mm
10291559 3,181 € - 3,3482 € 107 En stock
38.0 mm
M10
12.0 mm
50.0 mm
35.0 mm
  • de 2
Patas ajustables Redonda 40.0 mm M6 25.0 mm Goma;Acero

10291252

Rango de precios
8,888 € - 4,022 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de base
    Goma
  • Forma de la base
    Redonda
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Goma;Acero
  • Diámetro de la base
    40.0 mm
Patas ajustables Redonda 40.0 mm M10 50.0 mm Goma;Acero

10291290

Rango de precios
16,21 € - 7,34 €

Niveles de existencias
254 En stock
Atributos
  • Material de base
    Goma
  • Forma de la base
    Redonda
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Goma;Acero
  • Diámetro de la base
    40.0 mm
Patas ajustables Redonda 40.0 mm M6 25.0 mm Goma

10291337

Rango de precios
14,17 € - 6,42 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de base
    Goma
  • Forma de la base
    Redonda
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Goma; Acero inoxidable
  • Diámetro de la base
    40.0 mm
Patas ajustables Redonda 40.0 mm M10 25.0 mm Goma;Acero

10291283

Rango de precios
10,834 € - 4,902 €

Niveles de existencias
5225 En stock
Atributos
  • Material de base
    Goma
  • Forma de la base
    Redonda
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Goma;Acero
  • Diámetro de la base
    40.0 mm
Patas ajustables Redonda 30.0 mm M12 70.0 mm Goma;Acero

10291498

Rango de precios
4,828 € - 4,5854 €

Niveles de existencias
211 En stock
Atributos
  • Material de base
    Goma
  • Forma de la base
    Redonda
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Goma;Acero
  • Diámetro de la base
    30.0 mm
Patas ajustables Redonda 40.0 mm M12 25.0 mm Goma;Acero

10291306

Rango de precios
11,504 € - 5,204 €

Niveles de existencias
375 En stock
Atributos
  • Material de base
    Goma
  • Forma de la base
    Redonda
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Goma;Acero
  • Diámetro de la base
    40.0 mm
Patas ajustables Redonda 35.0 mm M8 38.0 mm Goma;Acero

10291535

Rango de precios
3,0848 € - 2,9302 €

Niveles de existencias
87 En stock
Atributos
  • Material de base
    Goma
  • Forma de la base
    Redonda
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Goma;Acero
  • Diámetro de la base
    35.0 mm
Patas ajustables Redonda 30.0 mm M12 48.0 mm Goma;Acero

10291481

Rango de precios
2,8904 € - 2,7462 €

Niveles de existencias
502 En stock
Atributos
  • Material de base
    Goma
  • Forma de la base
    Redonda
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Goma;Acero
  • Diámetro de la base
    30.0 mm
Patas ajustables Redonda 35.0 mm M8 18.0 mm Goma;Acero

10291528

Rango de precios
3,0012 € - 2,8508 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de base
    Goma
  • Forma de la base
    Redonda
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Goma;Acero
  • Diámetro de la base
    35.0 mm
Patas ajustables Redonda 35.0 mm M12 28.0 mm Goma;Acero

10291566

Rango de precios
3,4296 € - 3,2584 €

Niveles de existencias
210 En stock
Atributos
  • Material de base
    Goma
  • Forma de la base
    Redonda
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Goma;Acero
  • Diámetro de la base
    35.0 mm
Patas ajustables Redonda 35.0 mm M12 48.0 mm Goma;Acero

10291573

Rango de precios
3,8038 € - 3,6136 €

Niveles de existencias
258 En stock
Atributos
  • Material de base
    Goma
  • Forma de la base
    Redonda
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Goma;Acero
  • Diámetro de la base
    35.0 mm
Patas ajustables Redonda 30.0 mm M12 28.0 mm Goma;Acero

10291474

Rango de precios
2,8634 € - 2,719 €

Niveles de existencias
219 En stock
Atributos
  • Material de base
    Goma
  • Forma de la base
    Redonda
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Goma;Acero
  • Diámetro de la base
    30.0 mm
Patas ajustables Redonda 35.0 mm M6 38.0 mm Goma;Acero

10291511

Rango de precios
2,9594 € - 2,8132 €

Niveles de existencias
188 En stock
Atributos
  • Material de base
    Goma
  • Forma de la base
    Redonda
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Goma;Acero
  • Diámetro de la base
    35.0 mm
Patas ajustables Redonda 35.0 mm M10 38.0 mm Goma;Acero

10291559

Rango de precios
3,3482 € - 3,181 €

Niveles de existencias
107 En stock
Atributos
  • Material de base
    Goma
  • Forma de la base
    Redonda
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Goma;Acero
  • Diámetro de la base
    35.0 mm