Menu Search

One Piece Adjustable Feet 32.0 mm M22 25.0 mm Negro

Referencia de Essentra:

10327500

Número de pieza del fabricante:

060002069901

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
25 - 124 0,7452 €
125 + 0,708 €
Paquete estándar: 25

Solicitar en múltiplos de 25

Precio total:

18,63 €

25 x 0,7452 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Medida de la rosca M22
Color Negro
Material completo Nylon 6/6
Tipo de la base Plástico rígido
Tipo de montaje Espárrago roscado
Material de base PA
Código de material 3926909790

El producto 060002069901 reemplaza:

Pata de nivelado para montaje de espárrago 32.0 mm M22 25.0 mm Negro
Referencia de Essentra: 10257579
Número de pieza del fabricante: 465486

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros