Menu Search

One Piece Adjustable Feet 40.0 mm M22 25.0 mm Negro

Referencia de Essentra:

10327524

Número de pieza del fabricante:

060005069901

109 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
25 - 124 1,1932 €
125 + 1,1348 €
Paquete estándar: 25

Solicitar en múltiplos de 25

Precio total:

29,83 €

25 x 1,1932 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Medida de la rosca M22
Color Negro
Material completo Nylon 6/6
Tipo de la base Plástico rígido
Tipo de montaje Espárrago roscado
Material de base PA
Código de material 3926909790

El producto 060005069901 reemplaza:

Pata de nivelado para montaje de espárrago 40.1 mm M22 Negro
Referencia de Essentra: 10257593
Número de pieza del fabricante: 465488

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros