Menu Search

One Piece Adjustable Feet 45.0 mm M30 30.0 mm Negro

Referencia de Essentra:

10327531

Número de pieza del fabricante:

060006069901

230 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
10 - 49 1,375 €
50 + 1,307 €
Paquete estándar: 10

Solicitar en múltiplos de 10

Precio total:

13,75 €

10 x 1,375 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Medida de la rosca M30
Color Negro
Material completo Nylon 6/6
Tipo de la base Plástico rígido
Tipo de montaje Espárrago roscado
Material de base PA
Código de material 3926909790

El producto 060006069901 reemplaza:

Pata de nivelado para montaje de espárrago 45.0 mm M30 30.0 mm Negro
Referencia de Essentra: 10257647
Número de pieza del fabricante: 465493

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros