Menu Search

One Piece Adjustable Feet 50.0 mm M30 30.0 mm Negro

Referencia de Essentra:

10327548

Número de pieza del fabricante:

060007069901

87 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
10 - 49 1,455 €
50 + 1,381 €
Paquete estándar: 10

Solicitar en múltiplos de 10

Precio total:

14,55 €

10 x 1,455 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Medida de la rosca M30
Color Negro
Material completo Nylon 6/6
Tipo de la base Plástico rígido
Tipo de montaje Espárrago roscado
Material de base PA
Código de material 3926909790

El producto 060007069901 reemplaza:

Pata de nivelado para montaje de espárrago 50.0 mm M30 30.0 mm Negro
Referencia de Essentra: 10246825
Número de pieza del fabricante: 460830

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros