Menu Search

One Piece Adjustable Feet 20.0 mm M10 25.0 mm Negro

Referencia de Essentra:

10327562

Número de pieza del fabricante:

060202069901

320 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
50 - 249 0,6834 €
250 + 0,65 €
Paquete estándar: 50

Solicitar en múltiplos de 50

Precio total:

34,17 €

50 x 0,6834 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Medida de la rosca M10
Color Negro
Material completo Nylon 6/6
Tipo de la base Plástico rígido
Tipo de montaje Espárrago roscado
Material de base PA
Código de material 3926909790

El producto 060202069901 reemplaza:

One Piece Adjustable Feet M10 25.0 mm Negro
Referencia de Essentra: 10257654
Número de pieza del fabricante: 465494

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros