Menu Search

One Piece Adjustable Feet 30.0 mm M22 20.0 mm Negro

Referencia de Essentra:

10327579

Número de pieza del fabricante:

060303069901

754 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
50 - 249 0,7316 €
250 + 0,6938 €
Paquete estándar: 50

Solicitar en múltiplos de 50

Precio total:

36,58 €

50 x 0,7316 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Medida de la rosca M22
Color Negro
Material completo Nylon 6/6
Tipo de la base Plástico rígido
Tipo de montaje Espárrago roscado
Material de base PA
Código de material 3926909790

El producto 060303069901 reemplaza:

Pata de nivelado para montaje de espárrago M22 25.0 mm Negro
Referencia de Essentra: 10257678
Número de pieza del fabricante: 465496

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros