Menu Search

One Piece Adjustable Feet 40.0 mm M22 20.0 mm Negro

Referencia de Essentra:

10327593

Número de pieza del fabricante:

060404069901

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
25 - 124 1,4148 €
125 + 1,344 €
Paquete estándar: 25

Solicitar en múltiplos de 25

Precio total:

35,37 €

25 x 1,4148 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Medida de la rosca M22
Color Negro
Material completo Nylon 6/6
Tipo de la base Plástico rígido
Tipo de montaje Espárrago roscado
Material de base PA
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros