Menu Search

One Piece Adjustable Feet 45.0 mm M30 30.0 mm Negro

Referencia de Essentra:

10327609

Número de pieza del fabricante:

060454569901

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
10 - 49 1,375 €
50 + 1,307 €
Paquete estándar: 10

Solicitar en múltiplos de 10

Precio total:

13,75 €

10 x 1,375 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Medida de la rosca M30
Color Negro
Material completo Nylon 6/6
Tipo de la base Plástico rígido
Tipo de montaje Espárrago roscado
Material de base PA
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros