Menu Search

Patas ajustables 40.0 mm M8 x 0.8 25.0 mm Negro

Referencia de Essentra:

10257067

Número de pieza del fabricante:

465351

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
25 - 249 1,6004 €
250 - 1249 0,762 €
1250 + 0,724 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Medida de la rosca M8 x 0.8
Color Negro
Material completo Polietileno negro
Tipo de la base Plástico rígido
Tipo de montaje Espárrago roscado
Material de base PE
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros