Menu Search

Patas con cuello de cisne Patas para atornillar 49.0 mm 36.0 mm PA

Gripneck Foot made from Black Polyamide (PA) with a Galvanised Steel stem. The stem provides quick and easy fitting. Smooth base for easy movement.
Referencia de Essentra:

10302620

Número de pieza del fabricante:

551065

5298 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
200 - 999 0,9149 €
1000 + 0,8694 €
Paquete estándar: 200

Solicitar en múltiplos de 200

Precio total:

182,98 €

200 x 0,9149 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Tipo T5
Tipo de accesorio Patas con cuello de cisne
Color Negro
Material completo de la base Poliamida
Material del vástago Acero
Código de material 9403991090
Número de orificios de montaje 0
Material completo Poliamida;Acero
Tipo de montaje Fijación atornillable
Material de base PA

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros