10084175
122001059907
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
500 - 2499 | 0,2545 € |
2500 + | 0,2418 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Rango de diámetro del orificio compatible | 6.8 mm |
---|---|
Rango de diámetro del orificio compatible | 0.268 in |
Diámetro del eje | 6.8 mm |
Diámetro del eje | 0.268 in |
Altura de la base | 6.5 mm |
Altura de la base | 0.256 in |
Diámetro de la base | 9.5 mm |
Diámetro de la base | 0.374 in |
Tipo de accesorio | Pedal conectable |
Color | Negro |
Forma de la base | Redonda |
Material de base | PVC |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar