Patas de ajuste a presión, comúnmente conocidas como patas a presión, son una elección ideal para muchas aplicaciones. Tienen una serie de propiedades útiles que pueden ofrecer protección a superficies, amortiguación de vibración, retención de la fuerza y prevención antideslizante.
Nuestra gama de patas de ajuste a presión está diseñada para encajar a presión en orificios perforados o taladrados, extremos de tubos o en la base del mobiliario, lo que hace que sean rápidas y fáciles de instalar. Pueden ofrecer estabilidad y apoyo en varias aplicaciones e industrias, incluyendo, entre otras muchas, suministros de oficina y venta minorista, fabricación de pequeños y grandes aparatos eléctricos, muebles y armarios, carcasas y fundas, estanterías de cristal y soportes de sobremesa, apiladores y equipamiento eléctrico y electrónico, entre otras muchas.
Código De La Serie: SR1573 ,SR5797, SR5798, SR5802
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Material de base | Color | Altura de la base | Rango de diámetro del orificio compatible | Diámetro de la base | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2557 € - 0,2692 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
PVC
|
Negro
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,649 € - 1,435 € | 10 En stock |
PE
|
Negro
|
|
|
|
||
| 0,9492 € - 2,0986 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
PE
|
Negro
|
|
|
|
||
| 0,6672 € - 1,4749 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
PE
|
Negro
|
|
|
|
||
| 0,0851 € - 0,1756 € | 4370 En stock |
PA
|
Natural
|
0.093 in
2.36 mm
|
0.189 - 0.217 in
4.8 - 5.5 mm
|
0.39 in
9.91 mm
|
||
| 0,1959 € - 0,4332 € | 12600 En stock |
PA
|
Natural
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.154 - 0.165 in
3.9 - 4.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,4267 € - 0,4488 € | 2056 En stock |
|
Negro
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,112 € - 0,2476 € | 12600 En stock |
PEBD
|
Negro
|
0.125 in
3.18 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1159 € - 0,2563 € | 265 En stock |
PA
|
Natural
|
0.188 in
4.78 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1212 € - 0,2679 € | 7234 En stock |
PA
|
Natural
|
0.435 in
11.05 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1331 € - 0,2943 € | 5275 En stock |
PA
|
Natural
|
0.187 in
4.75 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.75 in
19.05 mm
|
||
| 0,1807 € - 0,3994 € | 18900 En stock |
PA
|
Natural
|
0.156 in
3.96 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,1091 € - 0,2412 € | 31500 En stock |
PA
|
Natural
|
0.05 in
1.27 mm
|
0.189 - 0.217 in
4.8 - 5.5 mm
|
0.344 in
8.73 mm
|
||
| 2,7243 € - 6,0225 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Goma
|
Gris
|
2.165 in
55.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,6004 € - 1,3273 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Goma
|
Negro
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,1543 € - 0,1625 € | 3953 En stock |
PVC
|
Natural
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,2682 € - 0,2824 € | 1000 En stock |
PVC
|
Negro
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.272 - 0.299 in
6.9 - 7.6 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,6324 € - 1,3981 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
Negro
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 1,8071 € - 3,9945 € | 8950 En stock |
|
Negro
|
|
0.984 - 1.969 in
25.0 - 50.0 mm
|
|
||
| 10021828 | 0,3227 € - 0,3393 € | 3380 En stock |
|
Negro
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.276 - 0.280 in
7.0 - 7.1 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
|
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar