10338599
1299700
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
50 - 249 | 1,7848 € |
250 + | 1,695 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Rango de diámetro del orificio compatible | 7.0 mm |
---|---|
Rango de diámetro del orificio compatible | 0.276 in |
Diámetro del eje | 17.0 mm |
Diámetro del eje | 0.669 in |
Altura de la base | 11.0 mm |
Altura de la base | 0.433 in |
Diámetro de la base | 17.0 mm |
Diámetro de la base | 0.669 in |
Tipo de accesorio | Pata de inserción |
Color | Negro |
Forma de la base | Redonda |
Material de base | Nylon |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar