10339534
1301369
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
50 - 249 | 1,95 € |
250 + | 1,8538 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Rango de diámetro del orificio compatible | 7.7 mm |
---|---|
Rango de diámetro del orificio compatible | 0.303 in |
Diámetro del eje | 21.0 mm |
Diámetro del eje | 0.827 in |
Altura de la base | 15.0 mm |
Altura de la base | 0.591 in |
Diámetro de la base | 21.0 mm |
Diámetro de la base | 0.827 in |
Tipo de accesorio | Pata de inserción |
Color | Negro |
Forma de la base | Redonda |
Material de base | Nylon |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar