10340745
1347527
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 - 9999 | 0,305 € |
10000 - 49999 | 0,1452 € |
50000 + | 0,1379 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Rango de diámetro del orificio compatible | 3.7 - 7.9 mm |
---|---|
Rango de diámetro del orificio compatible | 0.146 - 0.311 in |
Diámetro del eje | 7.9 mm |
Diámetro del eje | 0.311 in |
Altura de la base | 2.4 mm |
Altura de la base | 0.094 in |
Diámetro de la base | 7.9 mm |
Diámetro de la base | 0.311 in |
Tipo de accesorio | Base de pasacables |
Color | Negro |
Forma de la base | Redonda |
Material de base | PVC |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar