10104248
50493
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
500 - 4999 | 0,1862 € |
5000 - 24999 | 0,0886 € |
25000 + | 0,0842 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Rango de diámetro del orificio compatible | 2.2 - 4.5 mm |
---|---|
Rango de diámetro del orificio compatible | 0.087 - 0.177 in |
Altura de la base | 2.0 mm |
Altura de la base | 0.079 in |
Diámetro de la base | 10.3 mm |
Diámetro de la base | 0.406 in |
Tipo de accesorio | Base de pasacables |
Color | Negro |
Forma de la base | Redonda |
Material de base | PVC |
Código de material | 3926300090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar