10148990
BDH005A
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
4000 - 39999 | 0,1086 € |
40000 - 199999 | 0,0597 € |
200000 + | 0,0543 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Rango de diámetro del orificio compatible | 2.8 - 3.2 mm |
---|---|
Rango de diámetro del orificio compatible | 0.11 - 0.126 in |
Altura de la base | 2.4 mm |
Altura de la base | 0.094 in |
Diámetro de la base | 6.4 mm |
Diámetro de la base | 0.252 in |
Tipo de accesorio | Amortiguador de vástago dividido |
Color | Natural |
Forma de la base | Redonda |
Material de base | PA |
Código de material | 3926300090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar