10149188
BFS020A
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 - 9999 | 0,2036 € |
10000 - 49999 | 0,0969 € |
50000 + | 0,0921 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Rango de diámetro del orificio compatible | 4 - 4.0 mm |
---|---|
Rango de diámetro del orificio compatible | 0.157 - 0.157 in |
Altura de la base | 1.1 mm |
Altura de la base | 0.043 in |
Diámetro de la base | 7.8 mm |
Diámetro de la base | 0.307 in |
Tipo de accesorio | Amortiguador de vástago de cabeza plana |
Color | Natural |
Forma de la base | Redonda |
Material de base | Nylon |
Código de material | 3926300090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar