10149225
BFS100A
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
700 - 6999 | 0,3485 € |
7000 - 34999 | 0,1659 € |
35000 + | 0,1576 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Rango de diámetro del orificio compatible | 8.1 mm |
---|---|
Rango de diámetro del orificio compatible | 0.319 in |
Altura de la base | 4.6 mm |
Altura de la base | 0.181 in |
Diámetro de la base | 25.4 mm |
Diámetro de la base | 1 in |
Tipo de accesorio | Amortiguador de vástago de cabeza plana |
Color | Natural |
Forma de la base | Redonda |
Material de base | Nylon |
Código de material | 3926300090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar