Menu Search

Patas de clip 10.0 mm 5.0 mm 6.4 mm Goma Negro

Topes de espiga de cabeza plana Encajan en los orificios para proteger los suelos y los extremos de los tubos y están diseñados para reposar sobre una superficie plana o tangente.
Referencia de Essentra:

10149768

Número de pieza del fabricante:

BPM-3-60

8359 En stock Para más información Envios y devoluciones
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,1293 €
5000 + 0,1228 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

129,30 €

1000 x 0,1293 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Tipo de accesorio Amortiguador de rotura
Estándar de inflamabilidad del material UL94 HB
Color Negro
Forma de la base Redonda
Material de base Goma
Código de material 3926909790

El producto BPM-3-60 reemplaza:

Tope adhesivo 10.0 mm 5.0 mm 6.4 mm Goma de Silicona Negro
Referencia de Essentra: 10638637
Número de pieza del fabricante: BPM-3

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros