10149775
BSS010A
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1400 - 13999 | 0,4095 € |
14000 - 69999 | 0,195 € |
70000 + | 0,1852 € |
Rango de diámetro del orificio compatible | 3.9 - 4.2 mm |
---|---|
Rango de diámetro del orificio compatible | 0.154 - 0.165 in |
Altura de la base | 1.6 mm |
Altura de la base | 0.063 in |
Diámetro de la base | 12.7 mm |
Diámetro de la base | 0.5 in |
Tipo de accesorio | Amortiguador de vástago dividido |
Color | Natural |
Forma de la base | Redonda |
Material de base | PA |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar