Menu Search

Tope 9.5 mm 7.6 mm PA Natural

Los topes de espiga dividida se fabrican con una porción de espiga dividida para facilitar la inserción y dificultar la extracción.
Referencia de Essentra:

10149805

Número de pieza del fabricante:

BST010A

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
15000 - 74999 0,0616 €
75000 + 0,056 €
Paquete estándar: 15000

Solicitar en múltiplos de 1500

Precio total:

924,00 €

15000 x 0,0616 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Tipo de accesorio Amortiguador de vástago
Color Natural
Forma de la base Redonda
Material de base PA
Código de material 3926300090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros