10316290
POF12495BK
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,267 € |
5000 + | 0,2536 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Rango de diámetro del orificio compatible | 6.9 - 7.6 mm |
---|---|
Rango de diámetro del orificio compatible | 0.272 - 0.299 in |
Diámetro del eje | 11.0 mm |
Diámetro del eje | 0.433 in |
Altura de la base | 11.0 mm |
Altura de la base | 0.433 in |
Diámetro de la base | 11.0 mm |
Diámetro de la base | 0.433 in |
Tipo de accesorio | Base de pasacables |
Color | Negro |
Forma de la base | Redonda |
Material de base | PVC |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar