Menu Search

Patas de ajuste a presión

En stock

Patas de ajuste a presión, comúnmente conocidas como patas a presión, son una elección ideal para muchas aplicaciones. Tienen una serie de propiedades útiles que pueden ofrecer protección a superficies, amortiguación de vibración, retención de la fuerza y prevención antideslizante.

Nuestra gama de patas de ajuste a presión está diseñada para encajar a presión en orificios perforados o taladrados, extremos de tubos o en la base del mobiliario, lo que hace que sean rápidas y fáciles de instalar. Pueden ofrecer estabilidad y apoyo en varias aplicaciones e industrias, incluyendo, entre otras muchas, suministros de oficina y venta minorista, fabricación de pequeños y grandes aparatos eléctricos, muebles y armarios, carcasas y fundas, estanterías de cristal y soportes de sobremesa, apiladores y equipamiento eléctrico y electrónico, entre otras muchas.

  • Disponible en varios materiales como nylon 6/6, goma de silicona, polietileno de baja densidad (PEBD) y elastómero termoplástico (TPE).
  • Formas: rectángulo, ángulo recto, redondo y cuadrado
  • Colores: negro, marrón, gris, natural y transparente
  • Opciones con clasificación UL94 HB.


Código De La Serie: SR1573

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
133 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Material de base Color Altura de la base Rango de diámetro del orificio compatible Diámetro de la base Compra
0,1708 € - 0,3776 € 20020 En stock
PA
Natural
0,1984 € - 0,4386 € 2070 En stock
PA
Natural
0,2443 € - 0,2572 € 1196 En stock
PEBD
Gris
0,1537 € - 0,3398 € 11011 En stock
PVC
Negro
0,1392 € - 0,3079 € 4625 En stock
PVC
Negro
0,118 € - 0,2608 € 9977 En stock
PVC
Negro
1,222 € - 2,7016 € Solicite el plazo de entrega aquí
PEBD
Negro
0,3291 € - 0,7276 € 3750 En stock
PEBD
Negro
1,2456 € - 2,7538 € 1000 En stock
PEBD
Negro
0,1353 € - 0,1424 € 6357 En stock
TPE
Negro
10163603 0,2518 € - 0,2654 € 3400 En stock
Elastómero
Negro
0,419 € - 0,441 € Solicite el plazo de entrega aquí
PVC
Negro
2,1555 € - 4,7635 € Solicite el plazo de entrega aquí
Goma
Gris
0,3758 € - 0,8308 € 1000 En stock
Goma
Negro
0,0781 € - 0,0823 € 5045 En stock
PVC
Negro
0,2786 € - 0,2932 € 14990 En stock
EVA
Natural
2,5754 € - 5,6934 € Solicite el plazo de entrega aquí
Goma
Gris
0,5676 € - 1,2548 € Solicite el plazo de entrega aquí
Goma
Negro
0,1458 € - 0,1536 € 950 En stock
PVC
Natural
0,2536 € - 0,267 € 1000 En stock
PVC
Negro
  • de 7
Tope 25.4 mm 4.0 mm PA Natural

10149904

Rango de precios
0,3776 € - 0,1708 €

Niveles de existencias
20020 En stock
Atributos
  • Tipo de accesorio
    Amortiguador de vástago
  • Color
    Natural
  • Forma de la base
    Redonda
  • Material de base
    PA
  • Código de material
    3926300090
Tope 31.8 mm 9.7 mm PA Natural

10149935

Rango de precios
0,4386 € - 0,1984 €

Niveles de existencias
2070 En stock
Atributos
  • Tipo de accesorio
    Amortiguador de vástago
  • Color
    Natural
  • Forma de la base
    Redonda
  • Material de base
    PA
  • Código de material
    3926300090
Patas con cuello de cisne 10.0 mm 7.0 mm 4.7 mm PA

10064931

Rango de precios
0,2572 € - 0,2443 €

Niveles de existencias
1196 En stock
Atributos
  • Tipo de accesorio
    Pedal conectable
  • Color
    Gris
  • Forma de la base
    Redonda
  • Material de base
    PEBD
  • Código de material
    3926909790
Patas con cuello de cisne 15.8 mm 5.0 mm 6.8 mm PVC

10085998

Rango de precios
0,3398 € - 0,1537 €

Niveles de existencias
11011 En stock
Atributos
  • Tipo de accesorio
    Base de pasacables
  • Color
    Negro
  • Forma de la base
    Redonda
  • Material de base
    PVC
  • Código de material
    3926300090
Patas con cuello de cisne 17.5 mm 4.0 mm 13.3 mm PVC

10090428

Rango de precios
0,3079 € - 0,1392 €

Niveles de existencias
4625 En stock
Atributos
  • Tipo de accesorio
    Base de pasacables
  • Color
    Negro
  • Forma de la base
    Redonda
  • Material de base
    PVC
  • Código de material
    3926300090
Puntas de remate 25.0 mm 6.0 mm PVC Negro

10257197

Rango de precios
0,2608 € - 0,118 €

Niveles de existencias
9977 En stock
Atributos
  • Tipo de accesorio
    Base para barra plana
  • Color
    Negro
  • Forma de la base
    Rectangular
  • Material de base
    PVC
  • Código de material
    3926300090
Patas de ajuste a presión Redonda 20.0 mm 20 PE Negro

10155790

Rango de precios
2,7016 € - 1,222 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de accesorio
    Pata de montaje a presión
  • Color
    Negro
  • Forma de la base
    Redonda
  • Material de base
    PEBD
  • Código de material
    3926300090
Patas de ajuste a presión Redonda 25.0 mm 1.2 PE Negro

10155837

Rango de precios
0,7276 € - 0,3291 €

Niveles de existencias
3750 En stock
Atributos
  • Tipo de accesorio
    Patas cuadradas independientes
  • Color
    Negro
  • Forma de la base
    Redonda
  • Material de base
    PEBD
  • Código de material
    3926300090
Patas de ajuste a presión Rectangular 25.0 mm 30-15 PE Negro

10155899

Rango de precios
2,7538 € - 1,2456 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Tipo de accesorio
    Patas rectangulares independientes
  • Color
    Negro
  • Forma de la base
    Rectangular
  • Material de base
    PEBD
  • Código de material
    3926300090
Patas de clip 15.7 mm 5.1 mm 6.8 mm TPE Negro

10316306

Rango de precios
0,1424 € - 0,1353 €

Niveles de existencias
6357 En stock
Atributos
  • Tipo de accesorio
    Base de pasacables
  • Color
    Negro
  • Forma de la base
    Redonda
  • Material de base
    TPE
  • Código de material
    3926909790
Patas de clip 13.4 mm 4.6 mm 0.240 in TPE Negro

10163603

Rango de precios
0,2654 € - 0,2518 €

Niveles de existencias
3400 En stock
Atributos
  • Tipo de accesorio
    Pata de montaje a presión
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 HB
  • Color
    Negro
  • Forma de la base
    Redonda
  • Material de base
    Elastómero
Patas con cuello de cisne 13.0 mm 3.0 mm 5.0 mm PVC

10060308

Rango de precios
0,441 € - 0,419 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de accesorio
    Pata de inserción
  • Color
    Negro
  • Forma de la base
    Redonda
  • Material de base
    PVC
  • Código de material
    3926909790
Patas para bastones y muletas 19.0 mm 51.5 mm Goma Gris

10280317

Rango de precios
4,7635 € - 2,1555 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de accesorio
    Pata para bastones y muletas
  • Color
    Gris
  • Forma de la base
    Redonda
  • Material de base
    Goma
  • Código de material
    4016999790
Puntas de remate 10.0 mm 26.0 mm Goma Negro

10280393

Rango de precios
0,8308 € - 0,3758 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Tipo de accesorio
    Pata para bastones y muletas
  • Color
    Negro
  • Forma de la base
    Redonda
  • Material de base
    Goma
  • Código de material
    4016999790
Patas de clip 17.5 mm 25.0 mm PVC Negro

10316313

Rango de precios
0,0823 € - 0,0781 €

Niveles de existencias
5045 En stock
Atributos
  • Tipo de accesorio
    Base de pasacables
  • Color
    Negro
  • Forma de la base
    Redonda
  • Material de base
    PVC
  • Código de material
    3926909790
Tope 12.0 mm 1.5 mm EVA Natural

10064955

Rango de precios
0,2932 € - 0,2786 €

Niveles de existencias
14990 En stock
Atributos
  • Tipo de accesorio
    Pata de cristal
  • Color
    Natural
  • Forma de la base
    Redonda
  • Material de base
    EVA
  • Código de material
    3926909790
Patas para bastones y muletas 22.0 mm 55.0 mm Goma Gris

10280348

Rango de precios
5,6934 € - 2,5754 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de accesorio
    Pata para bastones y muletas
  • Color
    Gris
  • Forma de la base
    Redonda
  • Material de base
    Goma
  • Código de material
    4016999790
Patas para bastones y muletas 25.0 mm 39.0 mm Goma Negro

10280386

Rango de precios
1,2548 € - 0,5676 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de accesorio
    Pata para bastones y muletas
  • Color
    Negro
  • Forma de la base
    Redonda
  • Material de base
    Goma
  • Código de material
    4016999790
Tope 16.0 mm 3.0 mm PVC Natural

10182703

Rango de precios
0,1536 € - 0,1458 €

Niveles de existencias
950 En stock
Atributos
  • Tipo de accesorio
    Pata de cristal
  • Color
    Natural
  • Forma de la base
    Redonda
  • Material de base
    PVC
  • Código de material
    3926909790
Patas de clip 11.0 mm 11.0 mm PVC Negro

10316290

Rango de precios
0,267 € - 0,2536 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Tipo de accesorio
    Base de pasacables
  • Color
    Negro
  • Forma de la base
    Redonda
  • Material de base
    PVC
  • Código de material
    3926909790