Estas patas de nivelación de acero tienen hasta 15 grados de articulación para ajustarse a superficies irregulares. La gama se puede encontrar en acero inoxidable, cromado dorado o acero niquelado y se puede comprar con o sin una almohadilla de goma en la base. Además, la gama ofrece variantes que permiten el montaje con espárrago o enchufe.
Código De La Serie: SR5788
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Capacidad de carga | Diámetro de la base | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|
57,9125 € - 60,9575 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M12 x 1.75
|
2260.0 kg
2260.0 kg
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
196,8575 € - 207,2175 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M24 x 3.0
|
9970.0 kg
9970.0 kg
|
4.016 in
102.0 mm
|
||
17,29 € - 38,24 € | 4 En stock |
M8 x 1.25
|
|
|
||
24,6325 € - 25,9325 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M12 x 1.75
|
2260.0 kg
2260.0 kg
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
18,47 € - 40,81 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M16
|
|
|
||
149,6625 € - 157,54 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M20 x 2.5
|
3260.0 kg
3260.0 kg
|
2.992 in
76.0 mm
|
||
6,63 € - 14,64 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6 x 1.0
|
|
|
||
18,235 € - 19,1975 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M16
|
|
|
||
10,03 € - 22,19 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10 x 1.5
|
|
|
||
6,24 € - 13,79 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8 x 1.25
|
|
|
||
23,67 € - 52,31 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M20 x 2.5
|
|
|
||
25,27 € - 55,84 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10 x 1.5
|
|
|
||
23,67 € - 52,31 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M20 x 2.5
|
|
|
||
7,67 € - 16,96 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8 x 1.25
|
|
|
||
8,82 € - 19,49 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10 x 1.5
|
|
|
||
30,785 € - 32,405 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M12 x 1.75
|
|
|
||
25,67 € - 56,73 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M20 x 2.5
|
|
|
||
27,6775 € - 29,1325 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6 x 1.0
|
310.0 kg
310.0 kg
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
5,4975 € - 5,78 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8 x 1.25
|
|
|
||
10,2625 € - 10,805 € | 2 En stock |
M6 x 1.0
|
|
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.