Menu Search

Patas ajustables 40.0 mm M10 25.0 mm Negro

Se pueden instalar patas niveladoras roscadas en maquinaria, cintas transportadoras y mobiliario para ajustar a las superficies desniveladas.
Referencia de Essentra:

10197677

Número de pieza del fabricante:

1220959

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
50 - 249 4,8698 €
250 + 4,6252 €
Paquete estándar: 50

Solicitar en múltiplos de 50

Precio total:

243,49 €

50 x 4,8698 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Medida de la rosca M10
Tipo de la base Allen Key Feet
Estándar de rosca compatible Rosca métrica
Tipo de montaje Espárrago roscado
Material completo Poliamida
Material roscado Acero inoxidable
Color Negro
Grado AISI 304
Material del espárrago Acero inoxidable
Código de material 7326909890

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros