Menu Search

Patas de nivelación con espárrago - Base giratoria de plástico

En stock

Las patas de nivelación con espárrago con base giratoria de plástico se ajustan a superficies irregulares y nivelan herramientas para máquinas, soportes electrónicos y aplicaciones similares. El giro articulado y las almohadillas de gran diámetro ofrecen buen nivelado y apoyo.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
117 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Tipo de la base Material roscado Color Material Compra
0,4309 € - 0,4535 € 16000 En stock
M6
Rigid
Acero
Negro
PE;Acero
1,3787 € - 1,4513 € 500 En stock
M8
Negro
PP
0,5838 € - 0,6145 € 1 En stock
M10
Negro
PP
0,3647 € - 0,3839 € 1700 En stock
M8
Negro
PP
0,7776 € - 0,8185 € 855 En stock
M8
Negro
PP
0,7478 € - 0,7872 € 10 En stock
M10
Negro
PP
1,5299 € - 1,6104 € 235 En stock
M8
Negro
PP
0,5379 € - 0,5662 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
Negro
PP
0,5004 € - 0,5267 € 6300 En stock
M6
Negro
PE
0,5573 € - 0,5867 € 26 En stock
M10
Negro
PP
0,7798 € - 0,8208 € 1510 En stock
M10
Negro
PP
0,6296 € - 0,6627 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
Negro
PP
1,5707 € - 1,6534 € 534 En stock
M10
Negro
PP
0,7406 € - 0,7796 € 1000 En stock
M8
Negro
PP
0,5672 € - 0,5969 € 18000 En stock
14.0 mm
Plástico rígido
Negro
Nylon GF
0,6449 € - 0,6789 € 4533 En stock
M8
Negro
PE
0,8061 € - 0,8486 € 404 En stock
M8
Negro
PP
10286746 0,2516 € - 0,2648 € 138600 En stock
M6
Negro
PE
0,4739 € - 0,4989 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
Negro
PP
2,0958 € - 2,2061 € Solicite el plazo de entrega aquí
M30
Rugged;Durable;Heavy Duty
Negro
Nylon
  • de 6
Patas de perfil bajo 20.0 mm M6 25.0 mm Negro

10286753

Rango de precios
0,4535 € - 0,4309 €

Niveles de existencias
16000 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Diámetro de la base
    20.0 mm
  • Tipo de la base
    Rigid
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Estándar de rosca compatible
    Rosca métrica
Patas ajustables 38.0 mm M8 Negro

10252802

Rango de precios
1,4513 € - 1,3787 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    38.0 mm
  • Estándar de rosca compatible
    Rosca métrica
  • Material completo
    Polipropileno
  • Color
    Negro
Patas ajustables 38.0 mm M10 Negro

10261347

Rango de precios
0,6145 € - 0,5838 €

Niveles de existencias
1 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    38.0 mm
  • Estándar de rosca compatible
    Rosca métrica
  • Material completo
    Polipropileno
  • Color
    Negro
Patas ajustables 25.0 mm M8 Negro

10280775

Rango de precios
0,3839 € - 0,3647 €

Niveles de existencias
1700 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    25.0 mm
  • Estándar de rosca compatible
    Rosca métrica
  • Material completo
    Polipropileno
  • Color
    Negro
Patas ajustables 38.0 mm M8 Negro

10280799

Rango de precios
0,8185 € - 0,7776 €

Niveles de existencias
855 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    38.0 mm
  • Estándar de rosca compatible
    Rosca métrica
  • Material completo
    Polipropileno
  • Color
    Negro
Patas ajustables 48.0 mm M10 Negro

10261361

Rango de precios
0,7872 € - 0,7478 €

Niveles de existencias
10 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    48.0 mm
  • Estándar de rosca compatible
    Rosca métrica
  • Material completo
    Polipropileno
  • Color
    Negro
Patas ajustables 48.0 mm M8 Negro

10246818

Rango de precios
1,6104 € - 1,5299 €

Niveles de existencias
235 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    48.0 mm
  • Estándar de rosca compatible
    Rosca métrica
  • Material completo
    Polipropileno
  • Color
    Negro
Patas ajustables 38.0 mm M10 Negro

10257913

Rango de precios
0,5662 € - 0,5379 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    38.0 mm
  • Estándar de rosca compatible
    Rosca métrica
  • Material completo
    Polipropileno
  • Color
    Negro
Patas de perfil bajo 20.0 mm M6 Negro

10286760

Rango de precios
0,5267 € - 0,5004 €

Niveles de existencias
6300 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Diámetro de la base
    20.0 mm
  • Estándar de rosca compatible
    Rosca métrica
  • Material completo
    Polietileno
  • Color
    Negro
Patas ajustables 48.0 mm M10 Negro

10257975

Rango de precios
0,5867 € - 0,5573 €

Niveles de existencias
26 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    48.0 mm
  • Estándar de rosca compatible
    Rosca métrica
  • Material completo
    Polipropileno
  • Color
    Negro
Patas ajustables 48.0 mm M10 Negro

10261408

Rango de precios
0,8208 € - 0,7798 €

Niveles de existencias
1510 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    48.0 mm
  • Estándar de rosca compatible
    Rosca métrica
  • Material completo
    Polipropileno
  • Color
    Negro
Patas ajustables 38.0 mm M10 Negro

10257968

Rango de precios
0,6627 € - 0,6296 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    38.0 mm
  • Estándar de rosca compatible
    Rosca métrica
  • Material completo
    Polipropileno
  • Color
    Negro
Patas ajustables 48.0 mm M10 Negro

10261392

Rango de precios
1,6534 € - 1,5707 €

Niveles de existencias
534 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    48.0 mm
  • Estándar de rosca compatible
    Rosca métrica
  • Material completo
    Polipropileno
  • Color
    Negro
Patas ajustables 38.0 mm M8 Negro

10280805

Rango de precios
0,7796 € - 0,7406 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    38.0 mm
  • Estándar de rosca compatible
    Rosca métrica
  • Material completo
    Polipropileno
  • Color
    Negro
Patas ajustables 19.1 mm 14.0 mm 16.5 mm Negro

10013960

Rango de precios
0,5969 € - 0,5672 €

Niveles de existencias
18000 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    14.0 mm
  • Diámetro de la base
    19.1 mm
  • Tipo de la base
    Plástico rígido
  • Longitud de la rosca
    16.5 mm
  • Estándar de rosca compatible
    Rosca métrica
Patas de perfil bajo 32.0 mm M8 Negro

10286807

Rango de precios
0,6789 € - 0,6449 €

Niveles de existencias
4533 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    32.0 mm
  • Estándar de rosca compatible
    Rosca métrica
  • Material completo
    Polietileno
  • Color
    Negro
Patas ajustables 34.0 mm M8 Negro

10280782

Rango de precios
0,8486 € - 0,8061 €

Niveles de existencias
404 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    34.0 mm
  • Estándar de rosca compatible
    Rosca métrica
  • Material completo
    Polipropileno
  • Color
    Negro
Patas de perfil bajo 20.0 mm M6 Negro

10286746

Rango de precios
0,2648 € - 0,2516 €

Niveles de existencias
138600 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Diámetro de la base
    20.0 mm
  • Estándar de rosca compatible
    Rosca métrica
  • Material completo
    Polietileno
  • Color
    Negro
Patas ajustables 38.0 mm M8 Negro

10257951

Rango de precios
0,4989 € - 0,4739 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    38.0 mm
  • Estándar de rosca compatible
    Rosca métrica
  • Material completo
    Polipropileno
  • Color
    Negro
Pata de nivelado para montaje de espárrago 45.0 mm M30 30.0 mm Negro

10257623

Rango de precios
2,2061 € - 2,0958 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M30
  • Diámetro de la base
    45.0 mm
  • Tipo de la base
    Rugged;Durable;Heavy Duty
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Estándar de rosca compatible
    Rosca métrica