Menu Search

Patas ajustables 38.0 mm M10 100.0 mm Negro

Pata de nivelación de montaje articulado con un diámetro de base de 38,0 mm que puede acomodar máquinas de montaje o cintas transportadoras con un diámetro de orificio compatible de .
Referencia de Essentra:

10257968

Número de pieza del fabricante:

465530

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
125 - 624 0,6265 €
625 + 0,5952 €
Paquete estándar: 125

Solicitar en múltiplos de 125

Precio total:

78,31 €

125 x 0,6265 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Medida de la rosca M10
Tipo de la base Plástico rígido
Estándar de rosca compatible Rosca métrica
Tipo de montaje Threaded Insert
Material completo Polipropileno
Color Negro
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros