10280775
497505
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
750 - 3749 | 0,3629 € |
3750 + | 0,3447 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Medida de la rosca | M8 |
---|---|
Diámetro de la base | 25.0 mm |
Diámetro de la base | 0.984 in |
Tipo de la base | Plástico rígido |
Longitud de la rosca | 15.0 mm |
Longitud de la rosca | 0.591 in |
Estándar de rosca compatible | Rosca métrica |
Tipo de montaje | Threaded Insert |
Material completo | Polipropileno |
Color | Negro |
Código de material | 7326909890 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.