Menu Search

Patas de perfil bajo 32.0 mm M10 25.0 mm Negro

Referencia de Essentra:

10286814

Número de pieza del fabricante:

498658

8300 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 2499 0,7926 €
2500 + 0,7529 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

396,30 €

500 x 0,7926 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Medida de la rosca M10
Diámetro de la base 32.0 mm
Tipo de la base Plástico rígido
Longitud de la rosca 25.0 mm
Estándar de rosca compatible Rosca métrica
Tipo de montaje Espárrago roscado
Material completo Polietileno
Material roscado Acero
Color Negro
Material del espárrago Acero
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros