Menu Search

Patas ajustables no articuladas 30.0 mm M10 70.0 mm Gris

Referencia de Essentra:

10303535

Número de pieza del fabricante:

551688

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 0,8493 €
500 + 0,8068 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

84,93 €

100 x 0,8493 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Medida de la rosca M10
Tipo de la base Plástico rígido
Estándar de rosca compatible Rosca métrica
Tipo de montaje Espárrago roscado
Material completo Polipropileno
Color Gris
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros