Menu Search

Patas de perfil bajo 50.0 mm M6 50.0 mm Negro

Referencia de Essentra:

10324813

Número de pieza del fabricante:

020303069903

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
10 - 49 2,79 €
50 + 2,654 €
Paquete estándar: 10

Solicitar en múltiplos de 10

Precio total:

27,90 €

10 x 2,79 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Medida de la rosca M6
Material de base PE;PA
Tipo de la base Low Profile
Color Negro
Material completo Polipropileno
Tipo de montaje Espárrago roscado
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros