Menu Search

Patas de perfil bajo 35.0 mm M10 35.0 mm Negro

Referencia de Essentra:

10324905

Número de pieza del fabricante:

020313069901

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
10 - 49 4,995 €
50 + 4,744 €
Paquete estándar: 10

Solicitar en múltiplos de 10

Precio total:

49,95 €

10 x 4,995 €

Añadir muestra +

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Medida de la rosca M10
Material de base PP
Tipo de la base Low Profile
Color Negro
Material completo Polipropileno
Tipo de montaje Espárrago roscado
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros