Menu Search

One Piece Adjustable Feet 38.0 mm M22 25.0 mm Negro

Referencia de Essentra:

10182666

Número de pieza del fabricante:

060004069901

598 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
25 - 124 0,9184 €
125 + 0,8724 €
Paquete estándar: 25

Solicitar en múltiplos de 25

Precio total:

22,96 €

25 x 0,9184 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Medida de la rosca M22
Material de base PA
Tipo de la base Plástico rígido
Color Negro
Material completo Nylon 6/6
Tipo de montaje Espárrago roscado
Código de material 3926300090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros