Menu Search

One Piece Adjustable Feet 22.0 mm M10 22.0 mm Negro

La pata de nivelación de nylon con espárrago con base rígida cuenta con una base rígida para montar maquinaria o cintas transportadoras de hasta.
Referencia de Essentra:

10182673

Número de pieza del fabricante:

060222269901

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
50 - 249 0,556 €
250 + 0,5288 €
Paquete estándar: 50

Solicitar en múltiplos de 50

Precio total:

27,80 €

50 x 0,556 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Medida de la rosca M10
Material de base PA
Tipo de la base Plástico rígido
Color Negro
Material completo Nylon 6/6
Tipo de montaje Espárrago roscado
Código de material 3926300090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros