Menu Search

Patas ajustables 38.0 mm M8 90.0 mm Negro

Referencia de Essentra:

10351437

Número de pieza del fabricante:

148380969911

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
10 - 49 5,699 €
50 + 5,414 €
Paquete estándar: 10

Solicitar en múltiplos de 10

Precio total:

56,99 €

10 x 5,699 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Medida de la rosca M8
Material de base PP
Tipo de la base Plástico rígido
Color Negro
Material completo Polipropileno
Tipo de montaje Espárrago roscado
Código de material 3926300090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros